Cokoły, I i II klasa ochronności, głębokość 400 mm, wysokość 100 mm, bez szyny wsporczej do kabli
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
-
Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers AP Natynkowe ramy szachtowe IP30, głębokość 160 mm, I klasa ochronności
- univers AP Natynkowe ramy szachtowe IP30, głębokość 160 mm - Akcesoria
- univers N Obudowy naścienne IP44, głębokość 205 mm, I klasa ochronności
- univers N Obudowy naścienne IP44, głębokość 205 mm, II klasa ochronności
- univers N Obudowy naścienne IP54, głębokość 205 mm, II klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące IP44, głębokość 205 mm, I klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące IP44, głębokość 205 mm, II klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące IP54, głębokość 205 mm, I klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące IP54, głębokość 205 mm, II klasa ochronności
- univers N Obudowy naścienne/stojące IP44/54, głębokość 205 mm - Akcesoria
- univers N Zestawy łączące, łączniki, płyty przepustowe dla obudów o głębokości 205 mm
- univers N Cokoły przyłączeniowe do obudów o głębokości 160 i 205 mm, wysokość 500 mm
- univers N Obudowy naścienne IP54, głębokość 275 mm, I klasa ochronności
- univers N Obudowy naścienne IP54, głębokość 275 mm, II klasa ochronności
- univers N Obudowy naścienne IP54, głębokość 350 mm, I klasa ochronności
- univers N Obudowy naścienne IP54, głębokość 350 mm, II klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące IP54, głębokość 275 mm, I klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące IP54, głębokość 275 mm, II klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące IP54, głębokość 350 mm, I klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące IP54, głębokość 350 mm, II klasa ochronności
- univers N Obudowy naścienne/stojące IP54, głębokość 275/350 mm - Akcesoria
- univers N Zestawy łączące, łączniki, płyty przepustowe dla obudów o głębokości 275/350 mm
- univers N Obudowy naścienne poliestrowe IP65, głębokość 300 mm, II klasa ochronności
- univers N Obudowy naścienne poliestrowe IP65, głębokość 300 mm, II klasa ochronności - Akcesoria
- univers N HC Obudowy stojące szeregowe IP40, głębokość 400 mm, I klasa ochronności
- univers N HC Obudowy stojące szeregowe IP40, głębokość 400 mm - Akcesoria
- univers N HC Obudowy stojące szeregowe IP41, głębokość 400 mm, I klasa ochronności
- univers N HC Obudowy stojące szeregowe IP41, głębokość 600 mm, I klasa ochronności
- univers N HC Obudowy stojące szeregowe IP41, głębokość 400/600 mm - Akcesoria
- univers N Obudowy stojące szeregowe IP54, głębokość 400 mm, I klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące szeregowe IP54, głębokość 400 mm, II klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące szeregowe IP54, głębokość 600 mm, I klasa ochronności
- univers N Obudowy stojące szeregowe IP54, głębokość 400/600 mm - Akcesoria
- Ściany boczne, I i II klasa ochronności, głębokość 400 mm
- Ściany boczne, I klasa ochronności, głębokość 600 mm
- Szyny odciążające kable do montażu w obudowach
- Szyny odciążające kable do montażu w cokołach
- Pokrywy ochronne
- Cokoły, I i II klasa ochronności, głębokość 400 mm, wysokość 100 mm, bez szyny wsporczej do kabli
- Cokoły, I i II klasa ochronności, głębokość 400 mm, wysokość 200 mm, z szyną wsporczą do kabli
- Cokoły, I klasa ochronności, głębokość 600 mm, wysokość 100 mm, bez szyny wsporczej do kabli
- Cokoły, I klasa ochronności, głębokość 600 mm, wysokość 200 mm, z szyną wsporczą do kabli
- Płyty zamykające, I klasa ochronności, głębokość 400 mm, pełne
- Płyty zamykające, I klasa ochronności, głębokość 400 mm, otwarte
- Płyty zamykające, I klasa ochronności, głębokość 400 mm, przesuwne
- Płyty zamykające, II klasa ochronności, głębokość 400 mm, pełne
- Płyty zamykające, II klasa ochronności, głębokość 400 mm, otwarte
- Płyty zamykające, I klasa ochronności, głębokość 600 mm, pełne
- Płyty zamykające, I klasa ochronności, głębokość 600 mm, otwarte
- Płyty zamykające, I klasa ochronności, głębokość 600 mm, przesuwne
- Uchwyty dźwigniowe
- Zamknięcia trzpieniowe i klamkowe
- Drzwi pełne, I i II klasa ochronności
- Drzwi transparentne, I i II klasa ochronności
- Zestawy łączące do łączenia obudów, I klasa ochronności
- Zestawy łączące do łączenia obudów, II klasa ochronności
- Płyty zamykające do dolnego przepustu kablowego
- Śruby oczkowe do przenoszenia obudów
- Kątowniki do przenoszenia połączonych obudów
- Szyny wsporcze
- Wsporniki do mocowania szyn wsporczych
- Przepusty kablowe górne i dolne IP54
- Uniwersalne pokrywy z przepustami membranowymi
- Przepusty kablowe górne i dolne IP54 do dławnic, z uszczelką
- Dławnice do wprowadzania kabli
- Zestawy ryglujące do przepustów kablowych
- Profile uniwersalne
- Akcesoria
- univers N Akcesoria pozostałe
- univers Ognioodporne drzwi do montażu ściennego
- univers Ognioodporne obudowy – skrzynki łączeniowe
- univers Ognioodporne puszki zaciskowe
- univers Ognioodporne obudowy – akcesoria
- univers Ognioodporne obudowy - akcesoria do ognioodpornych drzwi do montażu ściennego
- univers Rozdzielnice wiszące IP55, głębokość 275 mm
- univers Rozdzielnice wiszące IP55, głębokość 400 mm
- univers Rozdzielnice wiszące IP55, głębokość 275/400 mm - akcesoria
- univers Rozdzielnica stojąca IP55, głębokość 275 mm
- univers Rozdzielnica stojąca IP55, głębokość 400 mm
- univers Rozdzielnica stojąca IP55, głębokość 275/400 mm - akcesoria
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers