Drzwi WLAN
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
-
Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice natynkowe FWB z samozaciskami, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB z pokrywami dla zacisków szeregowych, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB puste, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB Wyposażenie i części zamienne
- Rozdzielnice natynkowe FWB Wyposażenie i części zamienne, pokrywy
- Rozdzielnice natynkowe FWB Osprzęt
- Części zapasowe
- Rozdzielnice kompletne podtynkowe
- FW Rozdzielnice
- Rozdzielnice podtynkowe FW Media Wyposażenie i części zamienne
- Przegrody pionowe
- Przegrody poziome
- Zestaw umożliwiający zabudowę obudowy na głębokość powyżej 12 mm - max. 32 mm
- Zestaw do wnęki, do ścian kartonowo-gipsowych
- Ścianka przepustowa
- Wspornik podwójny
- Elementy mocujące
- Górna część wspornika do pokryw, niska
- Zamknięcie frontowe, standardowe
- Szyny nośne do montażu płyt perforowanych
- Ramy maskujące z drzwiami
- Ramy maskujące
- Drzwi pełne, lewe
- Drzwi pełne, prawe
- Drzwi przezroczyste, szerokość 550 mm (2 pola)
- Drzwi przezroczyste, szerokość 300mm
- Drzwi perforowane
- Drzwi WLAN
- Osłona kanału kablowego
- Kratka wentylacyjna
- Cokoły do rozdzielnic o głębokości 160mm
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers