Pokrywa z wycięciami pod aparaturę modułową, wysokość 600 mm
rozstaw szyn TS35: 150 mm
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
-
Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice natynkowe FWB z samozaciskami, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB z pokrywami dla zacisków szeregowych, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB puste, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB Wyposażenie i części zamienne
- Rozdzielnice natynkowe FWB Wyposażenie i części zamienne, pokrywy
- FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 450x250, QC
- Pokrywa pełna dla zacisków szeregowych, wysokość 300 mm
- Pokrywa z wycięciami pod aparaturę modułową, wysokość 150 mm
- Pokrywa z wycięciami pod aparaturę modułową, wysokość 300 mm
- Pokrywa z wycięciami pod aparaturę modułową, wysokość 450 mm
- Pokrywa z wycięciami pod aparaturę modułową, wysokość 600 mm
- Pokrywa z wycięciami dla rozłączników bezpiecznikowych NH00 wysokość 300 mm
- Element izolacyjny
- Blachowkręty
- Rozdzielnice natynkowe FWB Osprzęt
- Części zapasowe
- Rozdzielnice kompletne podtynkowe
- FW Rozdzielnice
- Rozdzielnice podtynkowe FW Media Wyposażenie i części zamienne
- Cokoły do rozdzielnic o głębokości 160mm
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers