Ramka maskująca, wysokość 500 mm
do montażu podtynkowego
max. wpuszczenie w ścianę 45 mm, IP30 (przy zastosowaniu ramek maskujących stopień ochrony redukuje się do IP30)
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
-
Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice natynkowe FWB z samozaciskami, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB z pokrywami dla zacisków szeregowych, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB puste, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB Wyposażenie i części zamienne
- Rozdzielnice natynkowe FWB Wyposażenie i części zamienne, pokrywy
- Rozdzielnice natynkowe FWB Osprzęt
- Ramka maskująca, wysokość 500 mm
- Ramka maskująca, wysokość 650 mm
- Ramka maskująca, wysokość 800 mm
- Ramka maskująca, wysokość 950 mm
- Ramka maskująca, wysokość 1100 mm
- Uchwyty montażowe
- Drzwi zapasowe lewe
- Drzwi zapasowe prawe z zamknięciem prętowym
- Drzwi przezroczyste, szerokość 550 mm
- Szyna do wieszania szaf IP44
- Uchwyty do zawieszania szaf
- Szyna wsporcza do odciążenia kabli
- Płyty montażowe z obniżanymi uchwytami
- Rozłącznik bezpiecznikowy NH00
- Osłona wprowadzania kabli
- Zamek do drzwi
- Pokrywa do plombowania
- Przegrody pionowe
- Przegrody poziome
- Izolowana szyna nośna TS35
- Element izolacyjny
- Zaczepy do wieszania
- Kieszeń na dokumentację A4
- Lakier w sztyfcie
- Maskownice
- Listwa do opisywania
- Taśma opisowa
- Podzespoły do zabudowy aparatów modułowych
- Części zapasowe
- Rozdzielnice kompletne podtynkowe
- FW Rozdzielnice
- Rozdzielnice podtynkowe FW Media Wyposażenie i części zamienne
- Cokoły do rozdzielnic o głębokości 160mm
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers