Obudowy przyłączeniowe IP54
II klasa izolacji. Wymiary: 324x307x149 mm.
Wyposażenie:
- 2x przepust kablowy,
- przepust boczny,
- dławik gumowy M60.
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
-
Rozdzielnice licznikowe
- univers Z Rozdzielnice wielolicznikowe natynkowe, IP44, II klasa ochronności
- univers Z Rozdzielnice wielolicznikowe stojące, IP44, II klasa ochronności
- univers Z Rozdzielnice wielolicznikowe - Akcesoria i części zamienne
- Przegrody pionowe podzespołu licznikowego pojedynczego
- Przegrody pionowe podzespołu licznikowego podwójnego
- Przegrody pionowe przedziału przyłączeniowego
- Przegrody poziome pomiędzy podzespołami
- Pokrywa chroniąca przed dotykiem
- Obudowy przyłączeniowe IP54
- Osłony wprowadzania kabli i przewodów
- Zamknięcia drzwi
- Zamknięcia z pokrywami plombowanymi IP44
- Obudowa 3 modułowa do plombowania
- Zaciski QC
- Rozdzielnice w I kl. Izolacji
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers