Uchwyty do mocowania na ścianie
Filtr
Kategoria
-
orion+ Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- orion+ Obudowy z blachy stalowej, I klasa ochronności, IP65
- orion+ Obudowy z blachy stalowej - Akcesoria
- Przewody uziemiające
- Uchwyty do mocowania na ścianie
- Cokoły, wysokość 150 mm
- Uszczelki
- Wkładki zamków
- Lakiery w sprayu
- orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP66
- orion+ Obudowy poliestrowe - Akcesoria
- orion+ System zabudowy wewnętrznej +S
- orion+ System zabudowy wewnętrznej +C
- orion+ Systemy zabudowy wewnętrznej - Akcesoria
- orion.inox Obudowy ze stali nierdzewnej, I klasa ochronności, IP66 (IP55 dla dwudrzwiowych)
- orion.tech Obudowy z płytami montażowymi
- Akcesoria do obudów automatyki
- vector Rozdzielnice uniwersalne IP65
- vector II Rozdzielnice natynkowe i obudowy
- Rozdzielnice natynkowe FWB
- Rozdzielnice ognioodporne