Zaciski odpływowe
Filtr
Kategoria
- Wyłączniki i rozłączniki powietrzne (ACB)
- Technika przyłączeniowa
-
Wkładki bezpiecznikowe, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe
- Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH, seria LT
- Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH, seria LT, akcesoria
- Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH, seria LV, wielkość 00, do montażu na systemie szyn zbiorczych
- Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH, seria LV, wielkość 1-3, do montażu na systemie szyn zbiorczych
- Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH, seria LV, wielkość 2-3, wykonania specjalne
- Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH, seria LV - akcesoria, osprzęt
- Osłona zacisków
- Zaciski odpływowe
- Przegrody izolacyjne
- Śruby w zestawie z podkładką stykową
- Mikrołącznik
- Adaptery NH00, 60/185 mm
- Haki prądowe do szyn zasilających
- Zaciski pryzmowe dla NH00/185
- Przekładniki prądowe
- Zatrzaskowe osłony przewodów
- Nośniki etykiet NH00
- Ramka wyrównująca do LVS00
- Zestawy dla rozłączników bezpiecznikowych NH do montażu na szynach zbiorczych Cu
- Podstawy bezpiecznikowe NH
- Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, wskaźnik pojedynczy, 500 V a.c.
- Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, wskaźnik podwójny, 500 V a.c.
- Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG, wskaźnik podwójny, 690 V a.c.
- Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka aM, wskaźnik podwójny, 690 V a.c.
- Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gTr, wskaźnik podwójny, 400 V a.c.
- Bezpieczniki nożowe NH, charakterystyka gG, wskaźnik pojedynczy, 690 V a.c.
- Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH - Akcesoria
- Podstawy bezpiecznikowe D02, DII, DIII
- Gniazda bezpiecznikowe D, D0
- Rozłączniki bezpiecznikowe D0
- Wkładki topikowe D, D0
- Wkładki topikowe szklane
- Wkładki topikowe cylindryczne i podstawy bezpiecznikowe do wkładek topikowych cylindrycznych
- Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH, seria LV, z elektroniczną kontrolą, do montażu na systemie szyn zbiorczych
- Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami, seria LL
- Oprawy instalacyjne i oświetleniowe
- Bloki przekładników do rozłączników bezpiecznikowych listwowych do serii LVxxx
- Wyłączniki i rozłączniki mocy
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS
- Przełączniki zasilania