Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 35 mm2, 1-polowe
Filtr
Kategoria
- Wyłączniki i rozłączniki powietrzne (ACB)
-
Technika przyłączeniowa
- System szyn zbiorczych tertio
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 1-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 1-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 2-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 4-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 4-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 4-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 5-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 3-polowe, ochrona przed dotykiem zgodnie z BGVA2
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 4-polowe, ochrona przed dotykiem zgodnie z BGVA2
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 5-polowe, ochrona przed dotykiem zgodnie z BGVA2
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 4-polowe, ochrona przed dotykiem zgodnie z BGVA2
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 25 mm2, 5-polowe, ochrona przed dotykiem zgodnie z BGVA2
- Pokrywy chroniące przed dotykiem, zaciski do 25 mm2
- Płaskowniki montażowe, zaciski do 25 mm2
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 35 mm2, 1-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 35 mm2, 1-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 35 mm2, 2-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 35 mm2, 2-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 35 mm2, 4-polowe
- Zaciski rozgałęźne przewodu głównego do 35 mm2, 4-polowe
- Pokrywy zacisków do 35 mm2
- Zaciski szeregowe przyłączeniowe
- Listwy zaciskowe licznikowe
- Zaciski przewodów sterowniczych
- Pokrywy
- QuickConnect Bloki samozacisków N i PE
- Listwy przyłączeniowe PE/N
- Zaciski szeregowe samozaciskowe
- Zaciski szeregowe, samozaciskowe, akcesoria
- Zaciski szeregowe śrubowe
- Zaciski szeregowe śrubowe - Akcesoria
- Bloki rozdzielcze
- Zaciski szyn zbiorczych
- Szyny zbiorcze miedziane
- Akcesoria do szyn zbiorczych
- univers Z Wiązki przewodów przedlicznikowe, 2 liczniki w układzie pionowym
- univers Z Wiązki przewodów zalicznikowe, 2 liczniki w układzie pionowym
- Połączenia kablowe i akcesoria
- Wkładki bezpiecznikowe, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe
- Wyłączniki i rozłączniki mocy
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS
- Przełączniki zasilania