The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • ZU261S
    EAN
    3250617811378
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    univers Z Zestaw montażowy 900x250mm dla aparatury modułowej 6-rzędowy ZU261S

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    UW61V

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Z Zestaw montażowy 900x250mm dla aparatury modułowej 6-rzędowy

    ZU261S

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
    • Zacisk prze­lotowy 8 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Listwa /maskująca
    • Zacisk prze­lotowy
    • S30N

      univers N Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010

      20,40  zł  / szt.*
    • K240AE

      Zacisk uniwersalny Al/Cu PE 240mm2

      414,80  zł  / szt.*
    • K240AL

      Zacisk uniwersalny Al/Cu fazowy 240mm2

      422,70  zł  / szt.*
    • K240AN

      Zacisk uniwersalny Al/Cu neutralny 240mm2

      422,70  zł  / szt.*
    • K150AE

      Zacisk uniwersalny Al/Cu PE 150mm2

      272,00  zł  / szt.*
    • K150AN

      Zacisk uniwersalny Al/Cu neutralny 150mm2

      277,20  zł  / szt.*
    • K50AE

      Zacisk uniwersalny Al/Cu PE 50mm2

      87,00  zł  / szt.*
    • K50AL

      Zacisk uniwersalny Al/Cu fazowy 50mm2

      87,00  zł  / szt.*
    • K50AN

      Zacisk uniwersalny Al/Cu neutralny 50mm2

      87,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Funkcje
    • Wewnętrzne obszary funk­cjonalne
      Bez dodat­kowej prze­strzeni
    Wymiary
    • Wyso­kość
      900 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    • Głębo­kość
      45 mm
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Liczba rzędów
      6
    • Liczba szyn
      6
    • Posiada płytę montażową
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      12
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z pokrywą
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Zacisk
      Z zaciskiem N-PE
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZU261S
    PDF
    RoHS report ZU261S
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ZU261S | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ZU261S

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ZU261S | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ZU261S

      univers Z Zestaw montażowy 900x250mm dla aparatury modułowej 6-rzędowy

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Polska

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Instrukcja montażu International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04

      PDF
      691,76 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32