EAN
3250617192323
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
110,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Połączenia
  • Wyjścia
    z kątem nachylenia wyjścia 45°
Wymiary
  • głębo­kość
    34.6 mm
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    45 mm
Tłumienie
  • tłumienie wtrąceniowe
    3 dB
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor
    ciem­noszary
  • Kolor RAL
    RAL 7011
  • Powierzchnia
    mat
Przewód
  • Zakres AWG
    AWG 26-22
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    IK02
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Ochrona
    z opcjonal­nymi pokrywami zabez­pie­czającymi przed kurzem
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie