The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Ramki i puszki natyn­kowe
    • WVA1762WP
    EAN
    3250610093832
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Narzędzia de-DE 2025-11-13 Narzędzia de-DE 2024-10-02
    • Berker Q.1 - Ramki i puszki natyn­kowe

    Akcesoria osprzęt Płytka denka samogasnąca do puszki n/t 2-krotnej, kremowy, n/t WVA1762WP

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Akcesoria osprzęt Płytka denka samogasnąca do puszki n/t 2-krotnej, kremowy, n/t

    WVA1762WP

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • 10306086

      Q.1 Puszka natynkowa 2-krotna, czarny mat

      67,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      153 mm
    • Wyso­kość
      82 mm
    Instalacja, montaż
    • Płyta podstawy do montażu powierzch­nio­wego
      2
    • Pozycja montażu/po­łączenia
      Poziomy, Pionowy
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo duro­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      1013
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    Dodat­kowe infor­macje
    • Nadruk
      Z nadru­kiem
    • Montaż
      Do montażu na palnej powierzchni podstawy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WVA1762WP
    PDF
    RoHS report WVA1762WP
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WVA1762WP | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WVA1762WP

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WVA1762WP | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WVA1762WP

      Akcesoria osprzęt Płytka denka samogasnąca do puszki n/t 2-krotnej, kremowy, n/t

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2024-10-02 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2024-10-02

      URL
      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26

      PDF
      348,23 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      10156019 - Q.1 Ramka 5-krotna pionowa z polem opisowym, biały, aksamit
      10156019
      Q.1 Ramka 5-krotna pionowa z polem opisowym, biały, aksamit
      Cena
      163,00 zł
      / szt. *
      163,00 zł
      / szt. *
    • 2
      13096086 - Q.1 Ramka z dużym wycięciem, ant, aks
      13096086
      Q.1 Ramka z dużym wycięciem, ant, aks
      Cena
      69,00 zł
      / szt. *
      69,00 zł
      / szt. *
    • 3
      10136062 - Q.1 Ramka 3-krotna, czerwony, aksamit
      10136062
      Q.1 Ramka 3-krotna, czerwony, aksamit
      Cena
      61,50 zł
      / szt. *
      61,50 zł
      / szt. *
    • 4
      10156016 - Q.1 Ramka 5-krotna pionowa z polem opisowym, antracyt, aksamit
      10156016
      Q.1 Ramka 5-krotna pionowa z polem opisowym, antracyt, aksamit
      Cena
      209,00 zł
      / szt. *
      209,00 zł
      / szt. *
    • 5
      10136019 - Q.1 Ramka 3-krotna pionowa z polem opisowym, biały, aksamit
      10136019
      Q.1 Ramka 3-krotna pionowa z polem opisowym, biały, aksamit
      Cena
      109,00 zł
      / szt. *
      109,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32