systo Zaślepka, 2M, biały WS689
EAN
3250617086899
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
17,20 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość24 mm
-
Głębokość45 mm
Pojemność
-
Liczba modułów2
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WS689
systo Zaślepka, 2M, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
systo Akcesoria; WS12…, WS13…, WS15…, WS68…, WS69…
PDF304,38 kB
Więcej materiałów