EAN
3250617111553
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Z lub bez wskaź­nika
    bez
Wymiary
  • Długość
    37 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    45x45x37
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    NFC 61314
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie