systo Gniazdo z uziemieniem DATA 16A 250V 2M zaciski śrubowe czerwony WS106
EAN
3250617081061
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
WS697
gallery Klucz do gniazd przelotowych DATA, czerwony
12,80 zł/ szt.
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorCzerwony
-
Kod RAL3001, 9010
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość22,80 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Wpuszczany
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNorma francuska NF
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów2
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP21D
Funkcje
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WS106
systo Gniazdo z uziemieniem DATA 16A 250V 2M zaciski śrubowe czerwony
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
systo Gniazda wtyczkowe; WS1...
PDF316,23 kB
Więcej materiałów