Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (18)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Szerokość pasma przenoszenia500 - 500 MHz
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
-
Z pokrywą uchylnąTak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
Materiały
-
KolorBiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk LSA+
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Wymiary
-
Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola12 mm
Dodatkowe informacje
-
WyjściaZ wyjściem prostym
-
NapięcieNadaje się do PoE+
-
MontażDo mocowania śrubowego
-
Kategorie/PortyKat.6
-
Ochronaz samozamykającą zasuwą zabezpieczająca przed kurzem znajdującą się przed gniazdem
-
Typ połączeniaZ zaciskami przecinającymi izolację przewodu
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA226B
Gniazdo RJ45, 8p, ekranowane, Kat.6, W.1, białe
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, it-IT, de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-08-15
PDF2,15 MB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Więcej materiałów