R.Classic Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk WLF6651WG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Materiał oznaczeniowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 V
Moc
-
Moc zużyta w W1 W
-
Żarówka0,5 - 0,5 W
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLED
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość50 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu2,50 - 2,50 mm²
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneSerie 1930 / Serie Glas
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WLF6651WG
R.Classic Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB
Instrukcja montażu pl-PL 2025-11-06
PDF385,63 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-27
PDF339,48 kB
Więcej materiałów