Klawisz do łączników dwuklawiszowych Hager lumina WL6053 w kolorze czarnym (mat, RAL 9004), dedykowany do wymiany w przypadku aktualizacji aranżacji w każdym domu czy biurze. Solidna konstrukcja z tworzywa zapewnia trwałość, a dedykowane ramki lumina soul, intense i passion pozwalają na pełną personalizację. Produkt jest częścią wszechstronnej oferty lumina, obejmującej gniazda, ściemniacze i elektronikę.
EAN
8694407004628
Liczba w opakowaniu
18 szt.
Grupa rabatowa
LUM
lumina Klawisze do łączników 2-klawiszowych, czarny WL6053
Cena
8,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków2
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9004
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony, Lakierowany
Sprzęt
-
Z soczewkąNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Konfiguracja
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemylumina
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WL6053
lumina Klawisze do łączników 2-klawiszowych, czarny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF371,20 kB
Deklaracja zgodności UE
lumina Klawisze i płytki czołowe; WL…
PDF295,85 kB
Więcej materiałów