- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.8 - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm WDF4617S
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (16)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 426 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
-
Liczba połączeń1
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość13 mm
-
Wymiary otworu (szer. x wys.)14,8 x 20,5
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDF4617S
one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Więcej materiałów