- Berker B.Kwadrat - Sterowanie oświetleniem
- Montaż podtynkowy IP44
- Berker B.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker B.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker K.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker K.5 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.8 - Sterowanie oświetleniem
- Zobacz więcej
Przełącznik kołyskowy 3x1-pol. wył., moduł WDE633023
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (10)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 487 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania16 AX (200W LED (SBL))
-
Prąd znamionowy16 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe400 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7035
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków3
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Nadaje się do wyższej klasy IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Dodatkowe informacje
-
MontażZ mocowaniem zaciskowym/śrubowym
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
OświetlenieMożliwość podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej, żarowej lub diodowej LED z zaciskiem neutralnym
-
PrzyciskNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDE633023
Przełącznik kołyskowy 3x1-pol. wył., moduł
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Więcej materiałów