Płytka czołowa do gniazda bez uziemienia, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat WAS7300C02
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 852 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 42 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 908 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Kluczowe funkcje
Signature
Ekskluzywne materiały i kolory zgodne z paletą RAL/Pantone — personalizacja na każdym kroku.
Spójny design
Ramka oraz element centralny tworzą całość — idealnie dopasowują się pod względem koloru, powierzchni i materiału. Dla spójnej i harmonijnej ekspoz...
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyGniazdo
-
KolorBrązowy
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)50 %
-
Kod PantonePodobne do Pantone 2311c
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość55,6 mm
-
Szerokość56 mm
-
Głębokość25 mm
-
Liczba modułów0
-
Typ złącza/wtykuBez
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Z soczewkąNie
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAS7300C02
Płytka czołowa do gniazda bez uziemienia, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat
PDF -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01
PDF189,84 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF1,16 MB