Płytka czołowa do gniazda bez uziemienia, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat WAS7300C01
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 852 product.page.accessories.products-available -
Puszka natynkowa 42 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 908 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.title.keyfeatures
Spójny design
Ramka oraz element centralny tworzą całość — idealnie dopasowują się pod względem koloru, powierzchni i materiału. Dla spójnej i harmonijnej ekspoz...
Signature
Ekskluzywne materiały i kolory zgodne z paletą RAL/Pantone — personalizacja na każdym kroku.
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyGniazdo
-
KolorBeżowy
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)50 %
-
Kod PantonePodobne do Pantone 406c
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość55,6 mm
-
Szerokość56 mm
-
Głębokość25 mm
-
Liczba modułów0
-
Typ złącza/wtykuBez
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Z soczewkąNie
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa WAS7300C01
Płytka czołowa do gniazda bez uziemienia, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
PDF -
ProductAttachment
Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01
PDF189,84 kB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF1,16 MB