Płytka czołowa do gniazda bez uziemienia, A.x/C.x antracyt WAS7300AT
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 852 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 42 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 907 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Kluczowe funkcje
Materiał z recyklingu
Elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, co zwiększa zrównoważony charakter produktu.
Precyzyjny montaż
Oznaczenia na pierścieniu nośnym ułatwiają wyrównanie zapewniając dokładny i staranny montaż.
Wysokiej jakości pierścień nośny
Stabilne i bezpieczne rozwiązanie z dodatkowymi opcjami montażu umożliwiającymi bezproblemową instalację na elastycznych powierzchniach.
Jeden mechanizm, różne serie wzornicze
Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyGniazdo
-
KolorAntracyt
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)50,00 %
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość55,6 mm
-
Szerokość56 mm
-
Głębokość25 mm
-
Liczba modułów0
-
Typ złącza/wtykubez styku ochronnego
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Z soczewkąNie
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAS7300AT
Płytka czołowa do gniazda bez uziemienia, A.x/C.x antracyt
PDF -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01
PDF189,84 kB -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB