The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • A.1
    • A.1 - regulacja temperatury
    • WAN5011C12
    EAN
    3250610123027
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    BER
    • A.1 - regulacja temperatury
    • A.8 - regulacja temperatury
    • C.1 - regulacja temperatury
    • C.8 - regulacja temperatury
    • Zobacz wi?cej

    Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, petal, pastelowy róż, mat WAN5011C12

    Cena
    432,00  zł
    / Sztuka *
    432,00  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, petal, pastelowy róż, mat

    WAN5011C12

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    catalog.pageproduct.title.keyfeatures

    Signature

    Ekskluzywne materiały i kolory zgodne z paletą RAL/Pantone — personalizacja na każdym kroku.

    Spójny design

    Ramka oraz element centralny tworzą całość — idealnie dopasowują się pod względem koloru, powierzchni i materiału. Dla spójnej i harmonijnej ekspoz...

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Obro­towy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0,065 A
    • Prąd załączania
      0,065 A
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      5 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      210 - 250 V
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +/- 10%
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Ustawienia
    • Nastawa temperatury komfor­towej
      5 - 30 °C
    Materiały
    • Kolor
      Czer­wony
    • Kod Pantone
      Podobne do Pantone 7611c
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      28,5 mm
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Sprzęt
    • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
      0,50 K
    • Typ termo­statu
      Termo­stat poko­jowy
    • Typ czuj­nika
      Czujnik temperatury
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1x zmienny
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ stero­wania HVAC
      Ogrze­wanie, Chłodzenie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      I (1%)

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Thermostat h/c 230V/15W A.x/C.x wh. gl. (English )
    PDF
    1,23 MB
    REACH declaration WAN5011C12
    PDF
    RoHS report WAN5011C12
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie WAN5011C12 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu WAN5011C12

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa WAN5011C12 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAN5011C12

      Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, petal, pastelowy róż, mat

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30

      PDF
      1,52 MB
      Zdj?cie Instrukcja montażu pl-PL 2026-05-06 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-05-06

      PDF
      1,47 MB
    • ProductAttachment

      Zdj?cie Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01

      PDF
      189,84 kB
    • ProductImplementationSoftware

      Zdj?cie Narzędzie en-GB 2026-10-13 | Hager Polska

      Narzędzie en-GB 2026-10-13

      MSI
      56,92 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WAN5011C13 - Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, canyon, ceglasty, mat
      WAN5011C13
      Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, canyon, ceglasty, mat
      Cena
      432,00  zł
      / Sztuka *
      432,00  zł
      / Sztuka *
    • 2
      WAN5011C15 - Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, pebble, popielaty, mat
      WAN5011C15
      Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, pebble, popielaty, mat
      Cena
      432,00  zł
      / Sztuka *
      432,00  zł
      / Sztuka *
    • 3
      WAN5011C14 - Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, cobalt, kobaltowy, mat
      WAN5011C14
      Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, cobalt, kobaltowy, mat
      Cena
      432,00  zł
      / Sztuka *
      432,00  zł
      / Sztuka *
    • 4
      WAN5010C09 - Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, azure, morski, mat
      WAN5010C09
      Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, azure, morski, mat
      Cena
      575,00  zł
      / Sztuka *
      575,00  zł
      / Sztuka *
    • 5
      WAN5011WG - Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, biały połysk
      WAN5011WG
      Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, biały połysk
      Cena
      348,00  zł
      / Sztuka *
      348,00  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32