The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • A.1
    • A.1 - Regulacja temperatury
    • WAN5011C02
    EAN
    3250610122921
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • A.1 - Regulacja temperatury
    • A.8 - Regulacja temperatury
    • C.1 - Regulacja temperatury
    • C.8 - Regulacja temperatury
    • Zobacz więcej

    Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat WAN5011C02

    Cena
    432,00  zł
    / szt. *
    432,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat

    WAN5011C02

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Kluczowe funkcje

    Spójny design

    Ramka oraz element centralny tworzą całość — idealnie dopasowują się pod względem koloru, powierzchni i materiału. Dla spójnej i harmonijnej ekspoz...

    Signature

    Ekskluzywne materiały i kolory zgodne z paletą RAL/Pantone — personalizacja na każdym kroku.

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Obro­towy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0,065 A
    • Prąd załączania
      0,065 A
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      5 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      210 - 250 V
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +/- 10%
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Ustawienia
    • Nastawa temperatury komfor­towej
      5 - 30 °C
    Materiały
    • Kolor
      Brązowy
    • Kod Pantone
      Podobne do Pantone 2311c
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      28,5 mm
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Sprzęt
    • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
      0,50 K
    • Typ termo­statu
      Termo­stat poko­jowy
    • Typ czuj­nika
      Czujnik temperatury
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1x zmienny
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ stero­wania HVAC
      Ogrze­wanie, Chłodzenie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      I (1%)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Thermostat h/c 230V/15W A.x/C.x wh. gl. (English )
    PDF
    1,23 MB
    REACH declaration WAN5011C02
    PDF
    RoHS report WAN5011C02
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAN5011C02 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAN5011C02

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAN5011C02 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAN5011C02

      Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-03-30

      PDF
      1,52 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-05-06 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-05-06

      PDF
      1,47 MB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01

      PDF
      189,84 kB
    • Broszura

      Zdjęcie Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania. | Hager Polska

      Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      7,88 MB
      Zdjęcie Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy. | Hager Polska

      Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      6,26 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie en-GB 2026-10-13 | Hager Polska

      Narzędzie en-GB 2026-10-13

      MSI
      56,92 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WAN5010C11 - Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, shell, ciepła biel, mat
      WAN5010C11
      Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, shell, ciepła biel, mat
      Cena
      575,00  zł
      / szt. *
      575,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WAN5011TA - Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, tytan met
      WAN5011TA
      Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, tytan met
      Cena
      432,00  zł
      / szt. *
      432,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WAN5011BG - Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, czarny połysk
      WAN5011BG
      Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, czarny połysk
      Cena
      348,00  zł
      / szt. *
      348,00  zł
      / szt. *
    • 4
      WAN5011WM - Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/chł 230V/15W, A.x/C.x, biały mat
      WAN5011WM
      Regulator temperatury pomieszczenia, ogrz/chł 230V/15W, A.x/C.x, biały mat
      Cena
      348,00  zł
      / szt. *
      348,00  zł
      / szt. *
    • 5
      WAN5010C10 - Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, forest, leśna zieleń, mat
      WAN5010C10
      Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, forest, leśna zieleń, mat
      Cena
      575,00  zł
      / szt. *
      575,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32