The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WAF6084WG
    EAN
    3250610062654
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    Sygnalizator świetlny z ramką, A.1, biały połysk WAF6084WG

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Sygnalizator świetlny z ramką, A.1, biały połysk

    WAF6084WG

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Kluczowe funkcje

    Materiał z recyklingu

    Elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, co zwiększa zrównoważony charakter produktu.

    Jeden mechanizm, różne serie wzornicze

    Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      24 - 24 V
    • Napięcie wyjściowe
      24 - 24 V
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Termo­plast
    Wymiary
    • Wyso­kość
      80,50 mm
    • Szero­kość
      80,50 mm
    • Głębo­kość
      41 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      16 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Powią­zane systemy
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    <br/>PEP - Shut-off button with frame, A.1 wh. (English)
    PDF
    565,54 kB
    REACH declaration WAF6084WG
    PDF
    RoHS report WAF6084WG
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAF6084WG | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAF6084WG

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAF6084WG | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAF6084WG

      Sygnalizator świetlny z ramką, A.1, biały połysk

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-16 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-16

      PDF
      381,90 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32