vector/vector outdoor Kanał grzebieniowy (kpl 5 szt.) rozdzielnice 12M VZ749

EAN
3250616667495
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
26,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    23 mm
  • Szero­kość
    23 mm
  • Głębo­kość
    260 mm
  • Długość
    260 mm
  • Szero­kość szcze­liny
    8 mm
  • Szero­kość gniaz­da/slotu
    14 mm
Materiały
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Kod RAL
    7035
Archi­tek­tura
  • Elastyczny
    Tak
Konfi­guracja
  • Ścianka boczna
    Rowko­wana

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Wolne od halogenu Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie