golf Nośnik pusty zac. śr. VF/VS 18/22M • VZ704N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
  • golf
  • VZ704N

golf Nośnik pusty do zacisków śrubowych golf VF/VS 18/22M

VZ704N

  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

golf Nośnik pusty do zacisków śrubowych golf VF/VS 18/22M VZ704N

EAN
3250616655683
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
124,40 zł
/ szt. *
124,40 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    C‌zarny "Jet black"
  • Kod RAL
    9005
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VZ704N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ704N (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie VZ704N | Hager Polska

    Zdjęcie produktu VZ704N

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    golf Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO); VF…, VS…, VZ…

    PDF
    327,77 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    VF104PD - golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 4M
    VF104PD
    golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 4M
    Cena
    163,80 zł
    / szt. *
    163,80 zł
    / szt. *
  • 2
    VF104TD - golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 4M
    VF104TD
    golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 4M
    Cena
    170,90 zł
    / szt. *
    170,90 zł
    / szt. *
  • 3
    VF108PD - golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 8M
    VF108PD
    golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 8M
    Cena
    189,10 zł
    / szt. *
    189,10 zł
    / szt. *
  • 4
    VF108TD - golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 8M
    VF108TD
    golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 8M
    Cena
    199,20 zł
    / szt. *
    199,20 zł
    / szt. *
  • 5
    VF112PD - golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 12M
    VF112PD
    golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 12M
    Cena
    241,60 zł
    / szt. *
    241,60 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32