golf Izolowany ruszt nośny TS35 VF312 VZ685N
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość460 mm
-
Szerokość452 mm
-
Głębokość75 mm
-
KolorBiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Typ akcesoriów do montażu obudówProfil mocujący
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa VZ685N
golf Izolowany ruszt nośny TS35 VF312
PDF -
Broszura
System Quickconnect
Broszura pl-PL 2024-03-14
PDF46,11 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Deklaracja zgodności UE
golf Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO); VF…, VS…, VZ…
PDF327,77 kB