Ochronnik przepięciowy T3 1,5 KV VZ00US
EAN
3250616668447
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
323,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Wymiary
-
Wysokość24 mm
-
Szerokość36 mm
-
Głębokość9 mm
Łączność
-
WskaźnikDźwięk
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T3
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej