volta Płyta mont.perforowana (VDI) ze śrubami, 265x95 VZ00LB
EAN
3250616668423
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
91,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość95 mm
-
Szerokość265 mm
-
Głębokość1,20 mm
Materiały
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-15
PDF312,77 kB
Więcej materiałów