The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
  • cosmos
  • VR108TP
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

IC2 Rozdzielnica 1x8M p/t, IP40, drzwi transparentne VR108TP

EAN
3250616468030
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
84,90 zł
/ szt. *
84,90 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

IC2 Rozdzielnica 1x8M p/t, IP40, drzwi transparentne

VR108TP

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
  • Drzwi 1 dostępne produkty
  • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Zamek do drzwi
  • Drzwi
  • Dodat­kowe akcesoria
  • VZ926N

    IC2 Zamek z 2 kluczami VD/VR

    94,00 zł  / szt.*
  • VZ914N

    IC2 Drzwi pełne 10M, VR

    25,30 zł  / szt.*
  • VZ932N

    IC2 Zestaw śrub VD/VR

    61,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe
    400 - 400 V
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    63 A
Sprzęt
  • Liczba szyn
    1
  • Liczba rzędów
    1
  • Liczba sekcji w poziomie
    1
  • Z zamkiem
    Nie
  • Posiada blok zacisków neutral­nych
    Tak
  • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
    Tak
  • Posiada płytę montażową
    Nie
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    8
Funkcje
  • Z wlotami prze­wodów
    Tak
Wymiary
  • Wyso­kość
    206 mm
  • Szero­kość
    236 mm
  • Głębo­kość
    91,40 mm
  • Wyso­kość wbudowania
    188 mm
  • Szero­kość wbudowania
    218 mm
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    72 mm
  • Liczba jednostek szero­kości
    8
Pokrywa, drzwi
  • Liczba drzwi obudowy
    1
  • Liczba zamków
    0
  • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
  • Kod RAL
    9010
  • Kolor
    Czysta biel
  • Odpor­ność na promie­nio­wanie ultrafio­le­towe
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności
    Klasa izolacji II
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP40
  • Typ bloko­wania
    Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
  • Badanie rozżarzonym drutem
    650 °C

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VR108TP
PDF
Hager RoHS report VR108TP
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie VR108TP | Hager Polska

    Zdjęcie produktu VR108TP

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa VR108TP | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa VR108TP

    IC2 Rozdzielnica 1x8M p/t, IP40, drzwi transparentne

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu International 2020-01-01 | Hager Polska

    Instrukcja montażu International 2020-01-01

    PDF
    2,11 MB
  • Obiekty BIM Revit

    Zdjęcie HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE_1RZAD-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE_1RZAD-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

    RFA
    1,17 MB
    Zdjęcie HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE_1RZAD-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE_1RZAD-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

    RFA
    1,18 MB
    Zdjęcie HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR_1ROW-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR_1ROW-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

    RFA
    1,15 MB
    Zdjęcie HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR_1ROW-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR_1ROW-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

    RFA
    1,16 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    cosmos i IC2 Obudowy i rozdzielnice podtynkowe i natynkowe; VD..., VR..., VZ...

    PDF
    307,53 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    VZ923N - cosmos Drzwi transparentne 2x12M, VR
    VZ923N
    cosmos Drzwi transparentne 2x12M, VR
    Cena
    64,70 zł
    / szt. *
    64,70 zł
    / szt. *
  • 2
    VZ924N - cosmos Drzwi pełne 2x12M, VR
    VZ924N
    cosmos Drzwi pełne 2x12M, VR
    Cena
    60,00 zł
    / szt. *
    60,00 zł
    / szt. *
  • 3
    VZ909N - IC2 Drzwi transparentne 6M, VD
    VZ909N
    IC2 Drzwi transparentne 6M, VD
    Cena
    25,30 zł
    / szt. *
    25,30 zł
    / szt. *
  • 4
    VZ910N - IC2 Drzwi pełne 6M, VD
    VZ910N
    IC2 Drzwi pełne 6M, VD
    Cena
    20,80 zł
    / szt. *
    20,80 zł
    / szt. *
  • 5
    VZ911N - IC2 Drzwi transparentne 8M, VD
    VZ911N
    IC2 Drzwi transparentne 8M, VD
    Cena
    26,30 zł
    / szt. *
    26,30 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32