![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
vector Maskownica RAL7035 1M VP05Z
EAN
3250616560130
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
6,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość54 mm
-
Szerokość17,50 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-04-30
PDF1,71 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-15
PDF707,52 kB
Więcej materiałów