univers N Wspornik szyn zbiorczych 60mm 4-polowy wysokość 300mm prawy 20szt. UZ64S2
Cena
3927,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość300 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa UZ64S2
univers N Wspornik szyn zbiorczych 60mm 4-polowy wysokość 300mm prawy 20szt.
PDF
Więcej materiałów