univers N Wspornik szyn 60mm 450mm 3-polowy lewy UZ63S7
EAN
3250616371477
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
132,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu UZ63S7
univers N Wspornik szyn 60mm 450mm 3-polowy lewy
PDF
Więcej materiałów