EAN
3250616371453
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
118,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    630 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    300 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    12 / 30 mm
  • busbar­distance
    60 mm
Materiał
  • Materiał
    Poliamid (PA)
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie