univers N Maskownica 50mm dla NH00 UZ50Z2
EAN
3250616367135
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
371,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość688 mm
-
Szerokość50 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu UZ50Z2
univers N Maskownica 50mm dla NH00
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB
Więcej materiałów