Szyba przezroczysta do bloków 300x250mm UZ210
Cena
322,40 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość290 mm
-
Szerokość212 mm
-
Głębokość2 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ210
Szyba przezroczysta do bloków 300x250mm
PDF
Więcej materiałów