The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • UZ10Z1
    EAN
    3250616362338
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria

    univers N Wspornik szyny nośnej z pionowym prowadzeniem przewodów 50szt. UZ10Z1

    Cena
    609,00  zł
    / szt. *
    609,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Wspornik szyny nośnej z pionowym prowadzeniem przewodów 50szt.

    UZ10Z1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Ocyn­ko­wany ogniowo

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ10Z1
    PDF
    RoHS report UZ10Z1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UZ10Z1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UZ10Z1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UZ10Z1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UZ10Z1

      univers N Wspornik szyny nośnej z pionowym prowadzeniem przewodów 50szt.

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UC43TR7 - univers N HC 600x750mm zestaw dla rozłączników izolacyjnych 1250/1600A 3/4-b.
      UC43TR7
      univers N HC 600x750mm zestaw dla rozłączników izolacyjnych 1250/1600A 3/4-b.
      Cena
      766,50  zł
      / szt. *
      766,50  zł
      / szt. *
    • 2
      UC32ST1 - univers N Podzespół dla 2x NH1 W450S500
      UC32ST1
      univers N Podzespół dla 2x NH1 W450S500
      Cena
      478,60  zł
      / szt. *
      478,60  zł
      / szt. *
    • 3
      UC42TR7 - univers N Zestaw dla rozłączników izolacyjnych 800/1250/1600A 3-b. W600S500
      UC42TR7
      univers N Zestaw dla rozłączników izolacyjnych 800/1250/1600A 3-b. W600S500
      Cena
      633,00  zł
      / szt. *
      633,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UC21ST0 - univers N HC 300x250mm zestaw dla 2 rozłączników NH00 (NH000) z szynami TS35
      UC21ST0
      univers N Zestaw dla 2 rozłączników NH00 (NH000) z szynami TS35 W300S250
      Cena
      191,70  zł
      / szt. *
      191,70  zł
      / szt. *
    • 5
      UC21LM1M - univers N Zestaw dla wyłączników mocy 250A TM+nap.silnikowy W300S250
      UC21LM1M
      univers N Zestaw dla wyłączników mocy 250A TM+nap.silnikowy W300S250
      Cena
      318,30  zł
      / szt. *
      318,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32