univers N HC 300x250mm zestaw dla 2 rozłączników NH00 (NH000) z szynami TS35 UC21ST0
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tabliczki opisowe 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość100 mm
-
Liczba szyn2
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
-
Prąd znamionowy In630 A
-
Z pokrywąTak
-
Kod RAL9010
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa UC21ST0
univers N Zestaw dla 2 rozłączników NH00 (NH000) z szynami TS35 W300S250
PDF -
ProductInstallationManual
Montageanleitung BS UC..ST0
Instrukcja montażu International 2010-08-17
PDF1,41 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB