univers N Szyna nośna 3-polowa 20szt. UZ03B1
Cena
673,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość15 mm
-
Głębokość15 mm
-
Długość746 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany ogniowo
Sprzęt
-
Typ szyny DINSymetryczny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ03B1
univers N Szyna nośna 3-polowa 20szt.
PDF
Więcej materiałów