univers N Wspornik szyny nośnej ze śrubami, część zamienna, 2szt. UZ02Z1
EAN
3250616364387
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
122,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość150 mm
Materiały
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej