The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • UZ02A1
    EAN
    3250616364059
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • Zobacz więcej

    univers N Wspornik wysoki lewy 100szt. UZ02A1

    Cena
    1 096,00  zł
    / szt. *
    1 096,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers N Wspornik wysoki lewy 100szt.

    UZ02A1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ02A1
    PDF
    RoHS report UZ02A1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UZ02A1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UZ02A1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UZ02A1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UZ02A1

      univers N Wspornik wysoki lewy 100szt.

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ52A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      UZ52A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      Cena
      96,80  zł
      / szt. *
      96,80  zł
      / szt. *
    • 2
      UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      UZ51A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      Cena
      64,50  zł
      / szt. *
      64,50  zł
      / szt. *
    • 3
      UK42T1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
      UK42T1
      univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
      Cena
      1 524,00  zł
      / szt. *
      1 524,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UK21S1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
      UK21S1
      univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
      Cena
      608,00  zł
      / szt. *
      608,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UK21R1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
      UK21R1
      univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
      Cena
      685,00  zł
      / szt. *
      685,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32