univers N Szyna nośna 1-polowa 25szt. UZ01B7
Cena
548,00 zł
/ Sztuka
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
catalog.product_page.follow_up.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zacisk przelotowy 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość15 mm
-
Długość216 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
WykończenieOcynkowany ogniowo
Sprzęt
-
Typ szyny DINSymetryczny
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa UZ01B7
univers N Szyna nośna 1-polowa 25szt.
PDF
Wi?cej materia?ów