EAN
3250616360105
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
413,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    10 mm
  • Wyso­kość produktu
    25 mm
  • Szero­kość produktu
    300 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    20 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.265 kg
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • canbe­mo­un­tin­ghorizon­tally
    Tak
Podłączenie
  • Liczba styków
    8
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie