univers N Podstawa wspornika podwójna ze śrubami, część zamienna UZ00A4
EAN
3250616364035
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
44,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość65 mm
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej