EAN
3250616301115
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
285,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    500 mm
  • Długość
    250 mm
  • Szero­kość produktu
    120 mm
Materiał
  • Kolor
    Zielony
  • prze­zro­czysty
    Nie
Podłączenie
  • Liczba punktów połączeń + prze­krój prze­wodu
    (2x) 1x25+11x16+13x10mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie