univers N Pokrywa pełna 750x500 US52A4
EAN
3250616291966
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
726,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość750 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość50 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów5
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej