univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 450x500 10szt. US32A9
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość56 mm
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba rzędów3
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeklaracja zgodności UE
FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…
PDF427,48 kB