univers N Pokrywa do 4xNH00(8xNH000) 300x500 US22D3
EAN
3250616292239
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
334,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość50 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba rzędów2
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa US22D3
univers N Pokrywa do 4xNH00(8xNH000) 300x500
PDF
Więcej materiałów