![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 300x250 US21A2
EAN
3250616291713
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
258,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość50 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów2
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Więcej materiałów